Publier vos produits
K-22065 Graze® Bar sink faucet with swing spout
K-22065 Graze® Bar sink faucet with swing spout
K-22065 Graze® Bar sink faucet with swing spout
    Kohler

    K-22065 Graze® Bar sink faucet with swing spout

    Traduit par Google,

    S'inspirant d'une inspiration profondément enracinée dans l'Americana, nous vous proposons Graze™. Cette pièce audacieuse évoque les souvenirs des pointes qui ont construit les chemins de fer - l'industrie sidérurgique où le fer était forgé. Rompant avec la norme des lignes rondes lisses plus délicates, la base carrée audacieuse et la silhouette forte unique attirent l'attention sur votre comptoir et un design qui s'adapte à la plupart des maisons.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le bec pivotant à 360° à arc élevé offre un dégagement vertical pour le remplissage des pichets.
    • Portée du bec pivotant de 8-1/8 (206 mm).
    • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 l/min) à 60 psi (4,14 bar).
    • La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau d'une seule main.
    • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.

    Matériel

    • Construction en métal haut de gamme.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Montage sur pont.
    • Monotrou.
    • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-22065
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsGraze®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)13.75
    • Largeur (pouces)2.37
    • Profondeur (pouces)8.12
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets