Publier vos produits
K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink
K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink

    Traduit par Google,

    Avec son fond incurvé unique et ses lignes épurées, Ladena évoque l'élégance décontractée. Cet évier spacieux et distinctif a un rebord lisse et vitré pour un look poli et est suffisamment polyvalent pour compléter les salles de bains traditionnelles et modernes.

    Fonctionnalités

    • Vasque rectangulaire à fond incurvé.
    • Bonde de trop-plein.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.
    • Conforme à l'ADA lorsqu'il est installé dans un comptoir de profondeur minimale de 21"

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Sous-montage

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 23-1/4", Height 8-1/8", Width 16-1/4"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-2215
    • Famille de produitsBathroom Sinks
    • Groupe de produitsLadena®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks