Publier vos produits
Memoirs® Bathroom sink pedestal
Kohler

Memoirs® Bathroom sink pedestal

Traduit par Google,

Inspirée du mobilier traditionnel et des éléments architecturaux, la collection Mémoires possède un style intemporel. Ce piédestal est doté d'une élégante base effilée qui se coordonne avec plusieurs lavabos Mémoires pour un look unifié.

Caractéristiques

  • Se combine avec le lavabo K-2345, K-2269, K-2239 ou K-2259 pour créer le lavabo sur colonne K-2238, K-2258, K-2268 ou K-2344 Memoirs
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Mémoires

Matériel

  • Argile réfractaire

Installation

  • Piédestal

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-2267
  • Famille de produitsBathroom Sinks
  • Groupe de produitsMemoirs®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)27.49
  • Largeur (pouces)10.13
  • Profondeur (pouces)11.04
En rapport
  • Matériel principalArgile réfractaire
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code ETIMEG017910
  • Nom ETIMAccessories for sanitary devices
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_47
  • Description de l'Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties