Publier vos produits
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
    Kohler

    Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink

    Traduit par Google,

    La collection Mémoires au design Stately puise son inspiration dans le mobilier et les éléments architecturaux traditionnels. Les lignes nettes et épurées et les bords moulés de ce lavabo évoquent la splendeur des belles antiquités. Associez cet évier au piédestal ou aux pieds de table console Memoirs pour une collection coordonnée.

    Caractéristiques

    • Trous de robinet largement répandus de 8 po (203 mm)
    • Vasque rectangulaire élégante
    • Drain de trop-plein
    • Se combine avec le socle K-2267 pour créer le lavabo sur pied K-2268-8 Mémoires
    • Se combine avec les pieds de table console K-30003 pour créer une table console Mémoires
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Mémoires

    Matériel

    • Argile réfractaire

    Installation

    • Table console ou guéridon

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2269-8
    • Famille de produitsBathroom Sinks
    • Groupe de produitsMemoirs®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.75
    • Largeur (pouces)22.19
    • Profondeur (pouces)30.69
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks