Publier vos produits
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
Kohler

Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,

Un modèle de design épuré et sophistiqué, la collection de robinets de cuisine Crue représente un véritable point culminant dans la conception de plomberie axée sur l'utilisateur pour la cuisine. La silhouette - un simple bec arqué et une poignée à levier unique - offre un style simple qui s'adapte à presque toutes les conceptions de cuisine. C'est ce look contemporain, associé à une fonctionnalité réfléchie, qui fait de la collection Crue une merveille moderne.

Caractéristiques

  • Marche/arrêt sans contact avec un geste de la main ou un objet tel qu'une casserole
  • La technologie Response® utilise un capteur de mouvement de pointe pour une activation sans contact fiable
  • Le voyant LED indique que Response® est prêt à l'emploi
  • Fonctionnement sur secteur - pas de piles à remplacer
  • La commande vocale permet une activation mains libres pour allumer ou éteindre le robinet, verser des quantités spécifiques et remplir des mesures prédéfinies.*
  • KOHLER Konnect® s'associe à Amazon Alexa, Google Home et Apple Home Kit.**
  • Un capteur innovant surveille la consommation d'eau et affiche ces informations sur l'application KOHLER Konnect®
  • Une notification peut être envoyée à votre appareil mobile lorsqu'un débit d'eau inhabituel est détecté.***
  • Une connexion Wi-Fi 2,4 GHz protégée par mot de passe est requise
  • La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions avec commande tactile vous permet de basculer entre le jet aéré, le jet annulaire et la technologie Boost
  • La technologie Boost augmente le débit de 30 % en appuyant sur un bouton. Utilisez Boost avec flux pour un remplissage plus rapide ou avec un spray annulaire pour un nettoyage plus puissant
  • Le système d'amarrage sécurisé DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée
  • Le tuyau tressé léger et silencieux de la technologie ProMotion® et le joint à rotule pivotant rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
  • Le bec à grande arche offre un dégagement vertical pour les grands ustensiles de cuisine et les pichets
  • La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau.
  • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable
  • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Nécessite une prise sous comptoir non commutée
  • Installation à un trou ou à trois trous (plaque d'écusson incluse)
  • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation
  • * Lors de la distribution de quantités mesurées, minimum de 8 oz. est requis; la précision peut varier en fonction de la pression et du débit de l'eau
  • ** Siri est limité au contrôle marche/arrêt. Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, iOS 11.2 ou version ultérieure est recommandé. HomeKit™ est une marque commerciale d'Apple Inc.
  • *** La notification via l'application KOHLER Konnect® peut vous avertir lorsqu'un débit d'eau est détecté au-delà du capteur de débit supérieur à 0,5 gpm pendant 3 secondes. (Ne pas s'appuyer sur la détection de fuite d'eau.)
  • Google, Google Home et Google Play sont des marques déposées de Google LLC

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-22974-WB
  • Famille de produitsKitchen Sink Faucets
  • Groupe de produitsCrue®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)17.19
  • Largeur (pouces)10.51
  • Profondeur (pouces)8.56
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets