Publier vos produits
K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink
K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink
    Kohler

    K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink

    Traduit par Google,

    Capturant le calme d'une piscine réfléchissante, l'évier Purist Wading Pool offre des lignes épurées et angulaires et un bassin peu profond pour transformer votre salle de bain en un environnement de spa à domicile. Cet évier en argile réfractaire ajoute une sensation de paix à n'importe quelle salle de bain avec son style minimaliste. Complétez l'évier avec l'armoire à pharmacie Purist avec robinet laminaire ou un robinet mural Purist avec un bec d'une longueur minimale de 12 pouces à partir d'un mur fini.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Bassin carré peu profond.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Purist.
    • Lavabos en porcelaine en option en porcelaine blanche et en porcelaine naturelle.

    Matériel

    • Argile réfractaire.

    Installation

    • Montage mural.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2314
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsPurist® Wading Pool®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.12
    • Largeur (pouces)24.25
    • Profondeur (pouces)23.93
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks