Publier vos produits
K-2330 Kathryn® 19-3/4" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink
Kohler

K-2330 Kathryn® 19-3/4" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink

Traduit par Google,
Inspirée d'une exposition KOHLER de 1929 au Metropolitan Museum of Art, la collection Kathryn capture le style inoubliable d'une époque révolue. Avec son interprétation moderne du style rétro, ce lavabo encastré rectangulaire constitue un ajout remarquable à la salle de bain.

Fonctionnalités
  • Bassin rectangulaire.
  • Bonde de trop-plein.
  • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Kathryn.
Matériel
  • Porcelaine vitrifiée.
Installation
  • Encastré

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-2330
  • Famille de produitsSinks/Lavatories
  • Groupe de produitsKathryn®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.75
  • Largeur (pouces)19.75
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks