Publier vos produits
K-23347-CH05 Damask® Five-light chandelier
K-23347-CH05 Damask® Five-light chandelier
K-23347-CH05 Damask® Five-light chandelier
    Kohler

    K-23347-CH05 Damask® Five-light chandelier

    Traduit par Google,

    Influencée par la forme unique en forme de bougie des bocaux d'apothicaire antiques, la collection d'éclairage Damask illumine n'importe quel espace avec un embellissement et un style durables.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Dérivée de références historiques, cette collection d'éclairage est à la fois complexe et moderne.
    • Convient aux espaces de vie, de salle à manger et de cuisine, vous permettant de créer une esthétique de conception cohérente dans toute votre maison.
    • Douille à base de candélabre (E12), fonctionne mieux avec des ampoules de type G ou T (vendues séparément).
    • Une tige de 12", une de 15,7" et une de 16,7" offrent de nombreuses options de hauteur.

    Matériel

    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux.
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour correspondre aux finitions des robinets KOHLER.

    Installation

    • Matériel d'installation inclus.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-23347-CH05
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsDamask™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)13.81
    • Largeur (pouces)5
    • Profondeur (pouces)5
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures