Publier vos produits
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
    Kohler

    Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink

    Traduit par Google,

    La collection Mémoires au design Stately puise son inspiration dans le mobilier et les éléments architecturaux traditionnels. Les lignes nettes et épurées de ce lavabo sur colonne évoquent la splendeur des belles antiquités.

    Caractéristiques

    • Trous de robinet largement répandus de 8 po (203 mm)
    • Vasque rectangulaire élégante
    • Drain de trop-plein
    • La combinaison se compose du lavabo K-29999-8 et du socle K-2267
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Mémoires

    Matériel

    • Argile réfractaire

    Installation

    • Piédestal

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2344-8
    • Famille de produitsBathroom Sinks
    • Groupe de produitsMemoirs®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)34.77
    • Largeur (pouces)20.51
    • Profondeur (pouces)24.49
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks