Publier vos produits
K-23467-SCLED Components™ LED lacemaker sconce
K-23467-SCLED Components™ LED lacemaker sconce
K-23467-SCLED Components™ LED lacemaker sconce
    Kohler

    K-23467-SCLED Components™ LED lacemaker sconce

    Traduit par Google,

    Une collection simple et minimaliste. Il est moderne et pur, vous permettant de créer votre propre espace et de définir votre propre design. Inspiré d'une lampe dentellière des années 1920 qui utilisait une bougie et entourée de globes d'eau pour refléter la lumière dans toute la pièce ; principalement pour la cuisine et la couture.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Un complément parfait à notre suite de produits Composants.
    • Convient à tout espace de vie, vous permettant de créer une esthétique de conception cohérente dans toute votre maison.
    • La LED intégrée à intensité variable émet une belle lumière à la température de couleur parfaite.
    • Cette pièce est conçue pour être remplie d'eau distillée ou d'eau osmosée (OI) afin de refléter la lumière dans toute la pièce.
    • Peut être positionné vers le haut ou vers le bas selon la configuration de la pièce.
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598.

    Matériel

    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux.
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour correspondre aux finitions des robinets KOHLER.

    Installation

    • Matériel d'installation inclus.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-23467-SCLED
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsComponents™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12
    • Largeur (pouces)6
    • Profondeur (pouces)7.25
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures