Publier vos produits
Parallel® Pivoting toilet paper holder
Kohler

Parallel® Pivoting toilet paper holder

Traduit par Google,

Ce porte-papier toilette pivotant facilite et accélère le changement des rouleaux. La collection Parallel est l'incarnation du chic discret — en combinant des formes circulaires dans le design carré, la polyvalence équilibrée de cette collection lui permet de se fondre ou de se démarquer en fonction de votre décor environnant. .

Caractéristiques

  • Le support pivotant permet de changer le papier toilette rapidement et facilement.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Parallel

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Modèle d'installation et outils inclus

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-23528
  • Famille de produitsToilet Tissue Holder
  • Groupe de produitsParallel®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2
  • Largeur (pouces)3.56
  • Profondeur (pouces)8.25
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEC010907
  • Nom ETIMRecess for tissue holder
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 21
  • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers