Publier vos produits
82-liter stainless steel dual-bin step trash can
Kohler

82-liter stainless steel dual-bin step trash can

Traduit par Google,

Conçue avec des détails bien pensés et une fonctionnalité intelligente, la collection de poubelles à double bac KOHLER® simplifiera votre routine quotidienne à la maison et répondra aux exigences de style de son environnement. Cette poubelle à marches de 82 litres a été conçue pour s'adapter à toutes les marques de sacs poubelles de 13 gallons. Chaque poubelle est dotée d'un couvercle pliant Quiet-Close™ qui s'ouvre avec sa propre pédale robuste, permettant une utilisation hygiénique et mains libres. La poubelle a une empreinte efficace avec des lignes épurées et des caractéristiques affleurantes, de sorte qu'elle peut être placée dans des endroits compacts – juste contre le mur ou les armoires – avec une conception de couvercle unique qui reste à l'écart de son environnement pendant le fonctionnement et les changements de sac.

Caractéristiques

  • Fonctionnement mains libres avec deux pédales en métal durables
  • Chaque couvercle pliant se replie indépendamment et s'aplatit lentement lors de la fermeture
  • Les couvercles Quiet-Close™ se ferment doucement et silencieusement
  • La conception compacte s'adapte aux endroits restreints
  • La conception des charnières protège le mur des éraflures
  • Conçu pour s'adapter à n'importe quelle marque de sac poubelle de 13 gallons (49 litres).
  • La finition résistante aux empreintes digitales reste propre plus longtemps
  • Doublures surélevées et rebords rotatifs verrouillables pour un changement facile des sacs.
  • Les doublures en plastique amovibles sont faciles à nettoyer
  • Se nettoie facilement avec un chiffon en microfibre. Pas besoin de produits chimiques ou d'abrasifs
  • La boîte comprend : une poubelle à double bac de 82 litres avec couvercles pliants et bacs à doublure amovibles

Matériel

  • Construction durable en acier inoxydable

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-23828
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsKohler
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)26.43
  • Largeur (pouces)22.95
  • Profondeur (pouces)16.58
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
  • Code ETIMEG017910
  • Nom ETIMAccessories for sanitary devices
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties