Publier vos produits
K-24002 Sunstruck® 60" x 34" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24002 Sunstruck® 60" x 34" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24002 Sunstruck® 60" x 34" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
    Kohler

    K-24002 Sunstruck® 60" x 34" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain

    Traduit par Google,

    Entourez-vous de tranquillité et de confort dans la baignoire autoportante Sunstruck. Alliant luxe et fonctionnalité, le design ovale et ergonomique s'adapte à votre corps et le soutient pendant que vous profitez d'un bain profond et relaxant. Avec ses lignes gracieuses et son enveloppe cannelée, cette baignoire polyvalente complète une large gamme de styles de salle de bain et offre une installation facile en trois étapes.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La conception autoportante crée un point focal saisissant dans votre espace de bain.
    • Le bassin de forme ovale offre une expérience de baignade gracieuse et spacieuse.
    • Support lombaire incliné aux deux extrémités.
    • La profondeur de bain de 16 pouces offre une expérience de trempage en profondeur.
    • Le large pont le long d'un côté simplifie l'installation et fournit un support pour entrer et sortir du bain.
    • Suaire cannelé.
    • Surface inférieure texturée.
    • Vidange centrale.

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Sur pied

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 60", Height 24-1/2"Width 34"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-24002
    • Famille de produitsBathing
    • Groupe de produitsSunstruck®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures