Publier vos produits
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
    Kohler

    K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain

    Traduit par Google,

    Créez une pièce maîtresse luxueuse pour votre espace de bain avec la baignoire autoportante Stargaze. Conçu pour un trempage en profondeur et une relaxation, le design ergonomique offre un soutien lombaire aux deux extrémités, afin que vous puissiez vous étirer en tout confort. Avec ses lignes nettes et épurées et son enveloppe cannelée, cette baignoire polyvalente complète une large gamme de styles de salle de bain et offre une installation facile en trois étapes.

    Fonctionnalités

    • La conception autoportante crée un point focal saisissant dans votre espace de bain.
    • Support lombaire incliné aux deux extrémités.
    • La profondeur de bain de 18 pouces offre une expérience de trempage en profondeur.
    • Le large pont le long d'un côté simplifie l'installation et fournit un support pour entrer et sortir du bain.
    • Suaire cannelé.
    • Surface inférieure texturée.
    • Vidange centrale.

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Sur pied

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-24011
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsStargaze®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)25
    • Largeur (pouces)34.25
    • Profondeur (pouces)60.25
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs