Publier vos produits
Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud
Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud
Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud
    Kohler

    Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud

    Traduit par Google,

    Entourez complètement votre corps d’un coussin apaisant de bulles massantes chauffées dans ce bain d’air autoportant Stargaze®. Avec des jets d'air poussant l'air humidifié à travers l'eau, ce bain offre une expérience de massage complet du corps merveilleusement chaude et revigorante. Conçu pour un trempage et une relaxation profonds, le design ergonomique vous permet de vous étirer en tout confort. Avec ses lignes nettes et épurées et son carénage droit, cette baignoire polyvalente complète une large gamme de styles de salle de bains et offre une installation facile en trois étapes.

    Caractéristiques

    • 118 à 122 jets d'air libèrent des milliers de bulles chauffées qui entourent et soutiennent le corps dans un massage chaleureux
    • Les cycles de purge automatiques et manuels éliminent l'eau résiduelle des canaux d'air après utilisation
    • Le ventilateur à vitesse variable vous permet de régler l'intensité du massage sur 18 niveaux
    • La conception autoportante crée un point focal saisissant dans votre zone de baignade
    • La profondeur de 16 po (406 mm) offre une expérience de trempage en profondeur
    • Support lombaire intégré aux deux extrémités
    • Surface inférieure texturée
    • Le large rebord d'un côté est idéal pour un robinet monté sur pont et/ou une douchette
    • Linceul droit
    • Le radiateur BubbleMassage™ intégré de 600 W réchauffe l'air humidifié avant qu'il n'entre dans le bain.

    Technologie

    • La minuterie d'arrêt automatique sur le ventilateur permet aux utilisateurs de profiter de l'expérience Heated BubbleMassage™ pendant 60 minutes avant de s'éteindre.
    • Interface utilisateur : contrôle par clavier électronique

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Drain central
    • Les drains PureFlo ne sont pas recommandés pour une installation de robinet monté sur pont
    • L'exigence électrique de 120 V permet une installation facile avec une prise standard
    • Nécessite un circuit dédié
    • Installation du moteur de ventilateur à distance requise (le kit de déplacement est inclus)

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-24018-GH
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsStargaze®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)24.96
    • Largeur (pouces)34.22
    • Profondeur (pouces)60.24
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs