Publier vos produits
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
    Kohler

    Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink

    Traduit par Google,

    Ce lavabo sur colonne Kelston combine des éléments architecturaux classiques avec des lignes contemporaines audacieuses pour créer un design qui fonctionne bien dans une large gamme de décors de salle de bain. L'espace de pont généreux sur les côtés du bassin vous offre beaucoup d'espace pour les articles de toilette.

    Caractéristiques

    • Vasque rectangulaire
    • Trous de robinet larges de 8" (203 mm)
    • Bonde de trop-plein
    • Se combine avec le piédestal K-24052 pour créer le lavabo sur piédestal K-24050-8 Kelston
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Kelston

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée

    Installation

    • Piédestal

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-24051-8
    • Famille de produitsBathroom Sinks
    • Groupe de produitsKelston®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.91
    • Largeur (pouces)20
    • Profondeur (pouces)23.99
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks