Publier vos produits
K-24546 Kumin® Toilet paper holder
Kohler

K-24546 Kumin® Toilet paper holder

Traduit par Google,

La collection Kumin® apporte un style contemporain accrocheur à la salle de bain avec son porte-papier hygiénique, un mélange de lignes sobres et épurées et de surfaces subtilement inclinées.

CARACTÉRISTIQUES

  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Kumin®.
  • Le support pivotant permet de changer rapidement et simplement le papier hygiénique.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Matériel de montage et gabarit d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-24546
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsKumin®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.81
  • Largeur (pouces)8.25
  • Profondeur (pouces)2.87
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 21
  • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers