Publier vos produits
Branham™ Full stall washout urinal with rear spud
Kohler

Branham™ Full stall washout urinal with rear spud

Traduit par Google,

La conception simple de l'urinoir Branham apporte le style et la fonctionnalité KOHLER à n'importe quelle application. Fabriqué en porcelaine vitrifiée durable, il est disponible dans une palette de couleurs KOHLER pour compléter n'importe quel décor.

Caractéristiques

  • Urinoir à cuve pleine
  • 0,5 ou 1,0 gpc (1,9 ou 3,8 lpc)
  • La lèvre de l'urinoir s'installe sous le niveau du sol pour faciliter le nettoyage autour de l'appareil
  • Les parois latérales pleine longueur offrent plus d'intimité
  • Trappe extérieure
  • Raccord arrière 3/4" (19 mm)

Matériel

  • Porcelaine vitrifiée

Installation

  • Remplace K-4920-R

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-25039-R
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsBranham™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)44.45
  • Largeur (pouces)18.3
  • Profondeur (pouces)17.4
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Code ETIMEC010235
  • Nom ETIMUrinal
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals