Publier vos produits
Purist® 7" cabinet pull
Kohler

Purist® 7" cabinet pull

Traduit par Google,

Les accessoires puristes combinent des formes architecturales avec des lignes de design sensuelles pour un look moderne et minimaliste. Dotée d'un style de barre droite et d'une apparence moderne, cette poignée d'armoire apporte un style discret à votre salle de bain ou salle d'eau, se fondant à merveille avec la collection Purist®.

Caractéristiques

  • Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Purist pour compléter votre salle de bain.

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Matériel d'installation et modèle inclus

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-25499
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsPurist®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)0.51
  • Largeur (pouces)1.26
  • Profondeur (pouces)9.02
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Code ETIMEC011039
  • Nom ETIMAccessories, toilet support/handle
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Description de l'Uniclass 2015General hardware
  • Code CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
  • Titre OmniClassCasework Component Hardware