Publier vos produits
Broadwood™ Quiet-Close™ round-front toilet seat
Kohler

Broadwood™ Quiet-Close™ round-front toilet seat

Traduit par Google,

Ce siège de toilette Broadwood est doté d'une conception à charnière unique pour un nettoyage plus facile. Fabriqué en bois moulé par compression pour un aspect et une sensation substantiels, le siège s'adapte à la plupart des toilettes à une ou deux pièces à devant arrondi avec des lignes simples qui complètent une variété de conceptions de toilettes. La technologie Quiet-Close rend l'environnement de la salle de bain plus silencieux.

Caractéristiques

  • Le couvercle et le siège arrondis Quiet-Close™ empêchent le claquement
  • Le couvercle à charnière unique simplifie le nettoyage
  • Le bois moulé par compression offre un aspect et une sensation qui ne peuvent être obtenus avec d'autres matériaux de siège
  • Charnières en plastique de couleur assortie
  • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine

Matériel

  • Bois moulé

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-25882
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsBroadwood™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.01
  • Largeur (pouces)14.18
  • Profondeur (pouces)17.5
En rapport
  • Matériel principalContreplaqué
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
  • Titre OmniClassWater Closet Seats