Publier vos produits
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
    Kohler

    K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower

    Traduit par Google,

    Alimentez votre douche avec la flexibilité de la douchette emblématique de 2,5 gal/min de Statement, dotée du jet Infinity unique qui offre trois expériences de jet en une. Le jet en forme de sablier commence par un rinçage puissant dans la zone supérieure, convergeant vers un jet médian massant, puis divergeant en une chaleur et une couverture larges et quotidiennes dans la zone inférieure. La douchette compacte en forme de tonneau présente un design élégant et minimaliste et des finitions durables qui se coordonnent avec de nombreux robinets et accessoires KOHLER.

    Fonctionnalités

    • La douchette à fonction unique offre un jet complet et constant, quelle que soit la pression de l'eau.
    • Infinity offre trois expériences de pulvérisation en une : rinçage puissant (en haut), massage (au milieu) et large couverture (en bas).
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
    • Surface de pulvérisation optimisée pour des performances maximales.
    • Débit maximal de 2,5 gpm (9,5 lpm) à 45 psi (3,1 bar).

    Matériel

    • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Connexion 1/2 -14 NPT.
    • Nécessite un tuyau de douche (vendu séparément).
    • Support ou barre coulissante requis pour une installation murale.
    • Support de montage sur pont requis pour l'installation sur pont.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-26286
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsStatement™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.58
    • Largeur (pouces)2.53
    • Profondeur (pouces)3.58
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers