Publier vos produits
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
    Kohler

    K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower

    Traduit par Google,

    Détendez-vous sous un jet de douche stationnaire ou profitez de la flexibilité de la baguette dans la main avec cette douchette multifonction polyvalente Statement. Choisissez entre le jet de balayage à large massage ou la restauration d'une expérience de pulvérisation Cloud luxueusement soyeuse et ultra-fine, tout en économisant l'eau. La douchette à deux fonctions est dotée de boutons de sélection de mode intuitifs pour changer le flux d'une simple pression du pouce. Son design élégant et minimaliste complète de nombreux autres robinets et accessoires KOHLER.

    Fonctionnalités

    • La douchette multifonction offre deux options de jet.
    • Le spray Sweep® fournit un large jet de massage de fines gouttelettes avec une pression modérée.
    • L'expérience de pulvérisation nuageuse est restaurée avec un nuage épais de gouttelettes d'eau soyeuses et ultrafines.
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
    • Surface de pulvérisation optimisée pour des performances maximales.
    • Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 lpm) à 45 psi (3,1 bar).

    Matériel

    • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Connexion d'entrée G 1/2.
    • Nécessite un tuyau de douche (vendu séparément).
    • Nécessite un support de douchette à main ou un bras de douche double monté au plafond (vendu séparément).
    • Non recommandé pour une utilisation avec un support de douchette standard.

    Conservation de l'eau et remises

    • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-26288-G
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsStatement™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.19
    • Largeur (pouces)1.6
    • Profondeur (pouces)1.6
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers