Publier vos produits
Statement™ Open Rain iconic 2.5 gpm rainhead
Kohler

Statement™ Open Rain iconic 2.5 gpm rainhead

Traduit par Google,

Laissez l'expérience de pulvérisation Full Coverage Rain de Statement Open Rain éliminer le stress et la tension. Cette tête de pluie ronde innovante de 22,9 cm dispose d'un jet supérieur exposé qui s'accumule momentanément dans une plaque frontale à large buse et se libère rapidement comme un déluge d'eau. Un joint à rotule auto-nivelant maintient la tête de pluie parallèle au sol, fournissant une pulvérisation constante pour une consistance constante. Avec un design contemporain unique et une finition durable, cette tête de pluie apporte un style et une fonctionnalité exceptionnels à votre espace de douche.

Fonctionnalités

  • La conception unique de la tête de pluie révèle le jet du robinet qui coule dans la plaque frontale à large buse, libérant un épais rideau d'eau.
  • La pluie à couverture complète utilise la gravité pour fournir un flux d'eau doux, offrant une expérience de pulvérisation douce rappelant les précipitations naturelles.
  • Le joint à rotule autonivelant maintient la tête de pluie parallèle au sol pour une couverture stable.
  • Surface de pulvérisation optimisée pour des performances maximales.
  • Débit maximal de 2,5 gpm (9,5 lpm) à 45 psi (3,1 bar).

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Connexion 1/2 -14 NPT.
  • Nécessite un bras et une bride de tête de pluie à fonction unique pour montage au plafond (vendus séparément).

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-26301
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsStatement™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.85
    • Largeur (pouces)8.85
    • Profondeur (pouces)5.22
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers