Publier vos produits
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink

    Traduit par Google,

    Élégant et contemporain, l'évier de style vasque Vox Rectangle est doté d'un bassin large et peu profond et de bords arrondis d'une manière véritablement minimaliste. L'installation sur un comptoir garantit que ce lavabo se démarquera dans votre salle de bain comme un point focal saisissant.

    Caractéristiques

    • Trou de robinet unique
    • Vasque rectangulaire au design contemporain
    • Avec trop-plein
    • 23" (584 mm) x 18-1/8" (460 mm)

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée

    Installation

    • Navire

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2660-1
    • Famille de produitsBathroom Sinks
    • Groupe de produitsVox®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.88
    • Largeur (pouces)18.13
    • Profondeur (pouces)23
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks