Publier vos produits
Impro™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat
Impro™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    Impro™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Traduit par Google,

    Conçu pour s'adapter à la plupart des toilettes allongées, ce siège de toilette Impro a une conception de couvercle qui recouvre complètement le siège pour un look propre et unifié pour compléter le décor de salle de bain contemporain. Le siège se monte facilement depuis le haut de la cuvette à l'aide d'un simple tournevis, éliminant ainsi le besoin d'atteindre sous la cuvette pour serrer. Et avec d'autres caractéristiques telles que les pare-chocs Grip-Tight qui maintiennent le siège fermement en place pour éviter tout déplacement, la technologie Quiet-Close pour empêcher le siège de claquer et une charnière ReadyLatch pour faciliter le retrait du siège pour le nettoyage, nous vous offrons le bon mélange de fonctionnalité et style pour apporter du confort à vos routines quotidiennes.

    Caractéristiques

    • La conception du couvercle dissimule le siège de toilette pour créer un look propre et élégant
    • Le matériel d'installation Grip-Tight facilite la fixation du siège - tout se fait par le dessus de la cuvette
    • Les pare-chocs Grip-Tight maintiennent le siège fermement en place
    • La charnière ReadyLatch® fournit un loquet de verrouillage/déverrouillage positif pour maintenir solidement le siège en position, mais le siège s'enlève facilement pour le nettoyage ou l'ajustement
    • Le couvercle à charnière unique simplifie le nettoyage
    • Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquement
    • Siège profilé pour le confort de l'utilisateur
    • Charnières en plastique de couleur assortie
    • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine

    Matériel

    • Construction en plastique

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-26801
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsImpro™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.79
    • Largeur (pouces)14.84
    • Profondeur (pouces)20.1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Code ETIMEC010025
    • Nom ETIMShower/toilet seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats