Publier vos produits
Purist® 29-1/2" two-light sconce
Purist® 29-1/2" two-light sconce
Purist® 29-1/2" two-light sconce
Purist® 29-1/2" two-light sconce
Purist® 29-1/2" two-light sconce
Purist® 29-1/2" two-light sconce
    Kohler

    Purist® 29-1/2" two-light sconce

    Traduit par Google,

    Les lignes épurées et le design moderne de l'éclairage Purist complètent le décor contemporain de la maison. Les appliques minimalistes, les pendentifs et les lustres linéaires offrent une chaleur douce et invitante, reflétant une simplicité élégante. Disponibles dans une gamme de finitions, ces luminaires polyvalents ont été créés pour compléter la collection de robinets KOHLER® Purist pour une conception de maison cohérente.

    • Les abat-jour en verre arrondis se connectent aux fixations de tube et aux bases en métal dans des designs contemporains adaptés à n'importe quelle pièce
    • Se coordonne avec les robinets et accessoires de la collection Purist
    • Nécessite deux ampoules à culot moyen (E26) ; Ampoule T10 recommandée (vendue séparément)
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Comprend le matériel d'installation

    Matériel

    • Construction en métal et verre de qualité supérieure
    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-27264-SC02
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsPurist™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)29.29
    • Largeur (pouces)4.72
    • Profondeur (pouces)6.85
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures