Publier vos produits
K-2824 Serif® Undermount bathroom sink
K-2824 Serif® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2824 Serif® Undermount bathroom sink

    Traduit par Google,

    Avec des courbes classiques et une touche de style contemporain, le lavabo Serif offre un style unique qui s'adapte à une variété de décors de salle de bain. L'élégante installation encastrée de ce lavabo se fond dans le comptoir environnant pour un look épuré.

    Fonctionnalités

    • Bassin ovale.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.
    • Coordonné aux autres produits de la collection Serif.

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.

    Installation

    • Sous-montage

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 20-5/8", Height 8-7/16", Width 15-1/4"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-2824
    • Famille de produitsBathroom Sinks
    • Groupe de produitsSerif®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks