Publier vos produits
Components® Soap/lotion dispenser
Kohler

Components® Soap/lotion dispenser

Traduit par Google,

Élégante et minimaliste, la collection Components respire une sophistication calme. Des lignes fortes et confiantes créent des silhouettes audacieuses et distinctives accentuées par des détails de design raffinés. Ce distributeur de savon et de lotion Components vous permet de stocker votre savon à vaisselle, votre savon pour les mains ou votre lotion pour les mains là où vous en avez besoin tout en gardant votre comptoir bien rangé. Disponible dans une gamme de finitions à coordonner avec les robinets KOHLER.

Caractéristiques

  • Peut contenir jusqu'à 16 onces de savon ou de lotion ; rechargeable par le haut
  • Une plus grande longueur de filetage convient à une utilisation avec des comptoirs plus épais
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Composants

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-28293
  • Famille de produitsSoap Dispensers
  • Groupe de produitsComponents®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.34
  • Largeur (pouces)1.81
  • Profondeur (pouces)2.88
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Code ETIMEG017210
  • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers