Publier vos produits
K-2844-8 Tresham® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-2844-8 Tresham® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

Traduit par Google,
L'élégante simplicité du mobilier de style Shaker inspire le design avant-gardiste et néo-traditionnel de la suite Tresham. Ce lavabo intégré monobloc est proposé dans une taille standard de l'industrie pour une configuration facile et constitue une solution idéale pour les petits espaces.

  • 24" x 19-1/2" x 34 5/8"
  • Le lavabo sur colonne se compose d'une combinaison de lavabo K-2757 et de base sur colonne K-2767
  • Bonde de trop-plein
  • Construction en argile réfractaire
  • Perçage de robinet large de 8"

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-2844-8
  • Famille de produitsSinks/Lavatories
  • Groupe de produitsTresham™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques