Publier vos produits
Billet™ Two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet
Kohler

Billet™ Two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet

Traduit par Google,

La collection de robinets de cuisine KOHLER® Billet est une merveille. Rendant hommage à l'héritage de Kohler en matière de moulage, cette collection reflète la beauté brute et naturelle de l'industrialisation. Conçue et fabriquée de manière unique pour se démarquer, la collection de robinets de cuisine muraux Billet vous offre une expérience unique.

Caractéristiques

  • Bec verseur rotatif
  • Deux poignées rondes offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • Coordonné avec les autres produits de la collection Billet™

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-28666-9
  • Famille de produitsKitchen Sink Faucets
  • Groupe de produitsBillet™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.67
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)12.61
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets