Publier vos produits
Billet™ Beverage faucet
Kohler

Billet™ Beverage faucet

Traduit par Google,

La collection de robinets de cuisine KOHLER® Billet est une merveille. Rendant hommage à l'héritage de Kohler en matière de moulage, cette collection reflète la beauté brute et naturelle de l'industrialisation. Ce robinet de cuisine allie ce style à un espace d'air intégré pour une compatibilité avec les systèmes d'osmose inverse (OI) sous plan ou autres systèmes de filtration d'eau KOHLER. Conçue et fabriquée de manière unique pour se démarquer, la collection de robinets de cuisine Billet vous offre une expérience unique.

  • Fonctionne avec les systèmes de filtration KOHLER ou comme robinet d'eau froide
  • L'entrefer intégré offre une compatibilité avec l'osmose inverse (RO)
  • Le bec du robinet pivote à 360° et offre un espace libre pour remplir les verres et les pichets
  • Poignée de levier côté droit
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent de plus de deux fois les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie
  • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • Coordonné avec les autres produits de la collection Billet™

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-28676
  • Famille de produitsKitchen Faucet
  • Groupe de produitsBillet™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9.23
  • Largeur (pouces)2.36
  • Profondeur (pouces)5.3
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets