Publier vos produits
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink

    Traduit par Google,

    L'élégance intemporelle du lavabo rond Canvas en fait un choix idéal pour les salles de bains contemporaines et traditionnelles. Ce bassin en fonte offre un profil lisse et facile à nettoyer qui peut être jumelé à un robinet mural ou sur comptoir.

    Fonctionnalités

    • Bassin rond.
    • Bonde de trop-plein.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.
    • Convient aux découpes de comptoir standard de 14 x 17 pouces.

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.

    Installation

    • Sous-montage

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2874
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsCanvas®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-06-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.87
    • Largeur (pouces)16.06
    • Profondeur (pouces)19.44
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks