Publier vos produits
Reckon™ 1 hp garbage disposal
Kohler

Reckon™ 1 hp garbage disposal

Traduit par Google,

Gardez votre évier de cuisine plus propre et réduisez la quantité de déchets alimentaires dans les décharges avec le broyeur à déchets KOHLER Reckon 1 hp. Avec un moteur à induction robuste et deux niveaux de puissance de broyage, ce broyeur compact à alimentation continue est facile à utiliser, durable et fiable pour votre routine quotidienne. Également dotée d'un déflecteur d'évier amovible insonorisant et d'une inversion automatique, l'élimination Reckon 1 hp a été conçue pour avoir un impact sur votre maison et sur l'environnement.

Caractéristiques

  • Le moteur à induction robuste de 1 HP alimente vos déchets alimentaires les plus difficiles
  • Chambre de broyage de 34,6 oz
  • La fonction de broyage en deux étapes déchiquette les déchets en petits morceaux, minimisant l'accumulation dans votre plomberie.
  • L'alimentation continue vous permet d'ajouter des chutes au fur et à mesure
  • La fonction d'inversion automatique aide à prévenir les bourrages et permet aux éléments de broyage de s'user uniformément, prolongeant ainsi la durée de vie du broyeur
  • Le déflecteur d'évier amovible atténue le bruit du moteur
  • La conception compacte permet d'économiser de l'espace précieux dans l'armoire
  • La boîte comprend : Élimination, bouchon en acier inoxydable, déflecteur amovible, kit de tube de décharge, clé libre-service, matériel de montage

Matériel

  • Construction en acier inoxydable durable

Installation

  • Nécessite un kit de cordon d'alimentation ou une connexion d'alimentation câblée
  • Sous-évier

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-29358
  • Famille de produitsKitchen Sinks
  • Groupe de produitsReckon™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)12.36
  • Largeur (pouces)8.66
  • Profondeur (pouces)9.25
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks