Publier vos produits
Arendela® Ten-light chandelier
Arendela® Ten-light chandelier
Arendela® Ten-light chandelier
Arendela® Ten-light chandelier
Arendela® Ten-light chandelier
Arendela® Ten-light chandelier
    Kohler

    Arendela® Ten-light chandelier

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Arendela s'inspire de la briolette, un type de facettage de pierres précieuses inventé à la fin du XVe siècle. La taille briolette est une pierre en forme de poire qui présente des facettes sur toute la surface. Généralement utilisée comme une perle, la pierre à facettes pend et capte la lumière de tous les côtés et est l'inspiration du lavabo vasque KOHLER Briolette Artist Editions et de notre collection d'éclairage Arendela.

    Caractéristiques

    • La collection Arendela a une qualité légère et aérée et est un bel accent pour n'importe quel espace
    • La structure métallique délicate du luminaire suspend les disques à facettes en briolette d'Arendela, qui scintillent et projettent des reflets sous tous les angles lorsqu'ils captent la lumière
    • Un complément parfait au lavabo en verre KOHLER Briolette
    • Douille à base de candélabre (E12), fonctionne mieux avec des ampoules de type candélabre à DEL transparentes ou givrées de type B (vendues séparément)
    • Comprend le matériel d'installation

    Matériel

    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov


    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-29380-CH10M
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsArendela™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)23.84
    • Largeur (pouces)29.49
    • Profondeur (pouces)28.56
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures