Publier vos produits
Memoirs® Stately 24" pedestal/console table bathroom sink
Kohler

Memoirs® Stately 24" pedestal/console table bathroom sink

Traduit par Google,

La collection Mémoires au design Stately puise son inspiration dans le mobilier et les éléments architecturaux traditionnels. Ce lavabo s'associe aux pieds de la console Memoirs pour créer une solution complète de table console pour votre salle de bain.

Caractéristiques

  • Trous de robinet largement répandus de 8 po (203 mm)
  • Bassin et terrasse rectangulaires élégants
  • Drain de trop-plein
  • La technologie Supramic innovante offre une résistance supérieure et des profils de bord ultra fins.
  • Se combine avec les pieds de table console Mémoires K-30007 pour créer une table console Mémoires
  • Se combine avec le socle K-2267 pour créer le lavabo sur pied Mémoires K-2344-8
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Mémoires

Matériel

  • Fireclay avec technologie Supramic

Installation

  • Guéridon ou console

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-29999-8
  • Famille de produitsBathroom Sinks
  • Groupe de produitsMemoirs®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8.78
  • Largeur (pouces)20.51
  • Profondeur (pouces)24.49
En rapport
  • Matériel principalArgile réfractaire
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks