Publier vos produits
Essential 20" x 32" arch framed mirror
Kohler

Essential 20" x 32" arch framed mirror

Traduit par Google,

Reflétant la qualité et l'attention portée aux détails de Kohler, la collection de miroirs KOHLER® Essential est le moyen idéal pour compléter votre espace. S'appuyant sur la simplicité et la polyvalence, la collection est disponible dans une variété de silhouettes douces et de finitions dynamiques. Ajoutez une touche de sophistication et de caractère à n'importe quelle pièce de la maison avec un miroir KOHLER® Essential.

Caractéristiques

  • Le design épuré et intemporel permet une utilisation dans n'importe quel espace intérieur
  • Le cadre conserve une finition durable et durable
  • Les finitions se coordonnent avec les robinets et les produits d'éclairage KOHLER®

Matériel

  • Construction en métal haut de gamme et verre miroir
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Le kit de montage assure une installation rapide et facile

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-30638
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsEssential
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)32
  • Largeur (pouces)20
  • Profondeur (pouces)1.38
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
  • Code ETIMEG017210
  • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors