Publier vos produits
Mossyoak 6-liter step trash can
Kohler

Mossyoak 6-liter step trash can

Traduit par Google,

Fabriquée avec des détails bien pensés et une fonctionnalité intelligente, cette poubelle à pédale KOHLER® simplifiera votre routine quotidienne à la maison et répondra aux exigences de style de son environnement. La poubelle à pédale de 6 litres est idéale pour les petits espaces, comme dans un bureau à domicile ou à côté des toilettes. Il s'ouvre avec une pédale robuste, permettant un fonctionnement mains libres. La conception fonctionnelle, avec des languettes qui maintiennent le sac en place, vous permet d'utiliser n'importe quel sac de courses en plastique.

Caractéristiques

  • Empreinte mince et allongée parfaite pour les petits espaces, comme entre une toilette et un meuble-lavabo
  • Doublure amovible avec languettes intégrées qui maintiennent le sac en place
  • La finition résistante aux empreintes digitales reste propre plus longtemps
  • Fonctionnement mains libres avec pédale en métal durable
  • Le couvercle qui reste ouvert aide à simplifier les changements de sacs
  • Le couvercle Quiet-Close™ se ferme doucement et silencieusement
  • Le profil peu encombrant s'adapte parfaitement au mur ou aux armoires
  • La conception de la charnière protège le mur des éraflures
  • La doublure en plastique amovible est facile à nettoyer
  • Se nettoie facilement avec un chiffon imbibé d'eau - pas besoin de nettoyants ou d'abrasifs

Matériel

  • Disponible en acier inoxydable, acier inoxydable noir et blanc et acier inoxydable

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-31319
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsMossyoak
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)12.73
  • Largeur (pouces)6.5
  • Profondeur (pouces)11.41
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Code ETIMEG017910
  • Nom ETIMAccessories for sanitary devices
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties