Publier vos produits
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Kohler

Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink

Traduit par Google,

Chez Kohler, nous nous faisons un devoir de vous aider à créer l'espace de salle de bain de vos rêves. Chaque lavabo de salle de bain Chalice présente un design élégant et contemporain en forme de pilule avec des courbes douces. La conception du navire repose sur le dessus de la vanité pour un style simple qui se démarque. Avec un seul trou de robinet, cet évier se marie bien avec une variété de robinets.

Caractéristiques

  • Vasque ovale allongée
  • Avec trop-plein
  • Trou de robinet unique
  • La couleur s'harmonise parfaitement avec les autres produits KOHLER®

Matériel

  • Porcelaine vitrifiée

Installation

  • Navire

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-31705
  • Famille de produitsBathroom Sinks
  • Groupe de produitsChalice
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.51
  • Largeur (pouces)22.84
  • Profondeur (pouces)20.5
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code ETIMEC011839
  • Nom ETIMCountersink
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks