Publier vos produits
Celano™ 16-1/2" one-light sconce
Celano™ 16-1/2" one-light sconce
    Kohler

    Celano™ 16-1/2" one-light sconce

    Traduit par Google,

    Cette collection d'éclairage de salle de bain organisée a été conçue exclusivement pour ANN SACKS® par Kohler. Combinant des argents cool avec des verres élégants, la série Celano a été conçue pour refléter l'élégance sophistiquée d'une vignette parisienne. L'ensemble chic est composé de trois designs exclusifs - une applique à une lumière, un luminaire semi-encastré et un lustre à cinq lumières - avec un style autonome qui peut facilement passer de la salle de bain à n'importe quelle autre pièce de la maison. L'applique à une lumière présente une plaque arrière octogonale stylisée en argent vieilli qui s'étend du mur, supportant un bras incurvé avec un chandelier en verre et un abat-jour conique en verre coulé blanc mat.

    Caractéristiques

    • Les formes classiques en deux finitions transmettent un air de luxe dans toute la maison
    • Nécessite une ampoule à culot candélabre (E12); Ampoule B11 recommandée (vendue séparément)
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Comprend le matériel d'installation

    Matériel

    • Construction en métal et verre de qualité supérieure
    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-32495-SC01
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsCelano™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16.41
    • Largeur (pouces)6.85
    • Profondeur (pouces)8.49
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures