Publier vos produits
Greenwich™ 27" one-light sconce
Greenwich™ 27" one-light sconce
    Kohler

    Greenwich™ 27" one-light sconce

    Traduit par Google,

    Utilisant un mélange astucieux de verres texturés fumés et de ferronnerie saisissante, les luminaires Greenwich évoquent un sentiment de chaleur et de nostalgie, également adaptés aux décors contemporains. Cette collection d'éclairage de salle de bain organisée comprend une applique unique, un luminaire encastré et un lustre à huit lumières, conçu exclusivement pour ANN SACKS® par Kohler. Avec une tige allongée et un abat-jour en verre coulé fumé, l'applique murale Greenwich est une silhouette d'inspiration vintage frappante. Des textures métalliques complexes et des détails de plaquettes décorent l'élégante tige, placée contre une plaque murale ovale.

    Caractéristiques

    • Des luminaires d'inspiration traditionnelle avec des touches artisanales ajoutent de la sophistication à n'importe quel intérieur ; en deux finitions
    • Nécessite une ampoule à culot candélabre (E12); Ampoule T10 recommandée (vendue séparément)
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Comprend le matériel d'installation

    Matériel

    • Construction en métal et verre de qualité supérieure
    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-32500-SC01
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsGreenwich™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)27.26
    • Largeur (pouces)6.48
    • Profondeur (pouces)7.43
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures