Publier vos produits
Artifacts™ 23" three-light sconce
Artifacts™ 23" three-light sconce
    Kohler

    Artifacts™ 23" three-light sconce

    Traduit par Google,

    Intemporelle dans son inspiration, la collection de salle de bains Artifacts combine un savoir-faire de qualité avec des conceptions artisanales pour donner du caractère et de l'authenticité à votre espace. L'applique murale à trois lumières de 23 po est un complément élégant à un décor d'inspiration vintage. Le luminaire comprend trois abat-jour en verre transparent avec des diffuseurs intérieurs en verre dépoli, des détails métalliques subtils et des angles arrondis. Choisissez une finition qui coordonne toute votre pièce.

    Caractéristiques

    • Abat-jour en verre transparent avec diffuseurs intérieurs en verre dépoli pour réduire l'éblouissement
    • Nécessite trois ampoules à culot moyen (E26) ; Ampoule T10 recommandée (vendue séparément)
    • Se coordonne avec les robinets et les accessoires de la collection Artifacts
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Comprend le matériel d'installation

    Matériel

    • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Pour une installation en tant que downlight uniquement

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-32806-SC03
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsArtifacts®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)13.29
    • Largeur (pouces)22.98
    • Profondeur (pouces)7.46
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures