Publier vos produits
K-33540-ASB Hearthaven™ 70" x 24" linen tower
Kohler

K-33540-ASB Hearthaven™ 70" x 24" linen tower

Traduit par Google,

Les détails néoclassiques embrassent le design et les couleurs modernes de la collection Hearthaven aux textures captivantes. Dotée de panneaux nervurés incrustés sur des moulures de tiroir et de porte empilés en forme de cadre photo, cette armoire est rehaussée par de gros pieds effilés. Ornée d'une quincaillerie classique en nickel brossé, la tour à linge Hearthaven est dotée de deux tablettes intérieures offrant beaucoup d'espace de rangement. Comprend une armoire dans la couleur de votre choix, des pieds et de la quincaillerie en nickel brossé (finitions de quincaillerie supplémentaires vendues séparément).

Fonctionnalités

  • Comprend une armoire, des pattes peintes assorties et de la quincaillerie au fini standard.
  • Deux tiroirs à extension complète de 12¾" (325 mm) avec glissières latérales à fermeture amortie.
  • L'intérieur de l'armoire de 18" (457 mm) avec deux tablettes offre amplement d'espace de rangement.
  • Intérieur de l'armoire de finition assortie.
  • Personnalisez votre rangement avec des accessoires en option tels que des revêtements de sol, des organisateurs de tiroirs et des conteneurs parfaitement dimensionnés (vendus séparément).
  • Se coordonne avec les finitions de quincaillerie améliorées K-33542 (vendues séparément).

Matériel

  • Bois massif et MDF résistant à l'humidité.
  • Extérieur peint.

Installation

  • Installation facile - aucun outil spécial requis.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-33540-ASB
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsHearthaven™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)69.81
  • Largeur (pouces)24
  • Profondeur (pouces)18
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
  • Titre OmniClassResidential Specialty Casework