Publier vos produits
K-33541-ASB Hearthaven™ 28" x 24" wall cabinet
Kohler

K-33541-ASB Hearthaven™ 28" x 24" wall cabinet

Traduit par Google,

Les détails néoclassiques embrassent le design et les couleurs modernes de la collection Hearthaven aux textures captivantes. Dotée de panneaux nervurés incrustés sur une moulure de porte en forme de cadre photo, cette armoire murale est ornée d'une quincaillerie classique en nickel brossé. Une étagère exposée et une étagère intérieure offrent beaucoup d'espace de rangement. Comprend une armoire murale prête à installer dans la couleur de votre choix et de la quincaillerie en nickel brossé (finitions de quincaillerie supplémentaires vendues séparément).

Fonctionnalités

  • Comprend l'armoire et la quincaillerie au fini standard.
  • L'étagère ouverte offre un accès facile au rangement, tandis que l'étagère intérieure offre suffisamment d'espace pour du papier toilette supplémentaire.
  • Charnières de porte à fermeture amortie réglables à trois voies avec capacité d'ouverture à 100° pour un accès facile à l'armoire.
  • Intérieur de l'armoire de 10 po de profondeur au fini assorti.
  • Personnalisez votre rangement avec des accessoires en option tels que des revêtements de sol, des organisateurs de tiroirs et des conteneurs parfaitement dimensionnés (vendus séparément).
  • Se coordonne avec les finitions de quincaillerie améliorées K-33542 (vendues séparément).

Matériel

  • Bois massif et MDF résistant à l'humidité.
  • Extérieur peint.

Installation

  • Installation facile - aucun outil spécial requis.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-33541-ASB
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsHearthaven™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)28
  • Largeur (pouces)24
  • Profondeur (pouces)10
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
  • Titre OmniClassResidential Specialty Casework