Publier vos produits
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
    Kohler

    Malin™ by Studio McGee 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top

    Traduit par Google,

    S'inspirant des archives, la collection de vanités Malin de Kohler x Studio McGee combine des influences classiques et modernes dans une expression intemporelle pour la maison. Avec ses pieds carrés distinctifs et ses lignes épurées, la collection Malin représente une sensibilité Shaker indéniable. Les détails de roseaux intégrés, l'encadrement de porte délicat et les boutons champignons classiques — trois détails que l'on retrouve tout au long de l'histoire du design de meubles — ajoutent une combinaison captivante de couches pour un design unique, polyvalent et intemporel.

    Caractéristiques

    • Conçu en collaboration avec Studio McGee
    • L'ensemble comprend une armoire, un dessus de meuble-lavabo en quartz prédécoupé, un dosseret, des éviers et la quincaillerie d'armoire.
    • Tiroirs à extension complète de 17" (432 mm) avec glissières sous le plan à fermeture en douceur
    • Séparateurs amovibles dans les tiroirs supérieurs pour personnaliser l'organisation des tiroirs
    • Charnières de porte à fermeture lente réglables en trois directions pour un accès facile à l'armoire
    • L'intérieur de l'armoire de 20-7/16" (519 mm) offre suffisamment d'espace de rangement
    • L'intérieur de l'armoire aux finitions assorties offre un dégagement généreux pour la plomberie
    • Deux prises électriques internes et deux ports USB pour alimenter les petits appareils
    • Deux supports de rangement en acier inoxydable pour sèche-cheveux, fers à friser ou accessoires
    • Le dessus du meuble-lavabo est doté de trous de robinet largement répandus de 8 po (203 mm) ; nécessite des robinets montés sur le pont (vendus séparément)
    • La quincaillerie Vibrant® Brushed Moderne Brass est incluse sur les vanités en chêne blanc et la quincaillerie Vibrant Polished Nickel sur les vanités blanches. Des finitions matérielles supplémentaires sont disponibles (vendues séparément)

    Matériel

    • Le dessus de meuble-lavabo en quartz ajoute de la beauté et une durabilité durable
    • Éviers en porcelaine vitrifiée
    • Bois massif et composite

    Installation

    • Installation facile – aucun outil spécial requis
    • Éviers préinstallés sur le dessus du meuble-lavabo pour simplifier l'installation

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-35022
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsMalin™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.69
    • Largeur (pouces)60.98
    • Profondeur (pouces)22.83
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
    • Titre OmniClassResidential Specialty Casework