Découvrez l'élégance sobre, la qualité exceptionnelle et luxueuse, et le design épuré de la collection KOHLER® Synthos. Apportez l'art culinaire à votre cuisine avec cet évier de cuisine multifonction de 147 cm (57-3/4 po), conçu pour optimiser votre flux de travail et offrant une gamme d'accessoires luxueux pour recevoir et cuisiner. Cet évier est pensé pour les passionnés de cuisine et comprend une planche à découper robuste en noyer noir américain, une passoire, un bac de trempage, un plateau de service et trois égouttoirs. Un élégant ensemble de bols de préparation, composé de trois tasses en acier inoxydable et de couvercles en cristal sans plomb, permet de préparer, servir et conserver les aliments. Un ensemble de bols à garniture, comprenant quatre tasses en acier inoxydable avec couvercles en verre, est idéal pour les sauces et les trempettes, pour un service direct à table et un nettoyage facilité.
- Évier de 57-3/4 po conçu pour un espace minimal de 60 po dans l'armoire
- bol simple
- profondeur du bol : 11-11/16 po (297 mm)
- La conception à trois niveaux de l'étagère assure un positionnement optimal des accessoires, créant ainsi un flux de travail fluide.
- Le coffret comprend : un évier, un couvercle de bonde, une planche à découper en noyer, une passoire, un bac de trempage, un ensemble de bols de préparation, un ensemble de bols à garniture, un plateau de service et trois grilles d’évier compatibles lave-vaisselle.
- La cuve de l'évier présente une pente prononcée, dirigeant l'eau et les débris vers la bonde pour un nettoyage facile.
- La bonde décentrée augmente l'espace de travail dans l'évier, comprend un couvercle de bonde relevable pour un nettoyage facile et un écoulement d'eau discret et sans obstacle.
- La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses