Publier vos produits
K-4008 Reveal® Quiet-Close™ elongated toilet seat
K-4008 Reveal® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    K-4008 Reveal® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Traduit par Google,

    Conçu pour s'adapter à la plupart des toilettes allongées, le siège Reveal combine un style transitionnel et une technologie de pointe. Le couvercle en surplomb dissimule complètement l'anneau du siège, créant une apparence élégante et unifiée. Les pare-chocs Grip-Tight uniques maintiennent le siège fermement en place et empêchent le déplacement. Ce siège à fermeture en douceur est doté d'une technologie innovante qui empêche le siège de claquer et simplifie à la fois le nettoyage et l'installation.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La conception du couvercle en surplomb crée un look épuré et élégant.
    • Le couvercle Quiet-Close™ se ferme lentement et silencieusement sans claquer.
    • Les pare-chocs Grip-Tight ajoutent de la stabilité et empêchent le déplacement.
    • Les charnières Quick-Release™ permettent de déverrouiller le siège de la toilette pour un retrait facile et un nettoyage pratique ; aucun outil requis.
    • Matériel Quick-Attach® pour une installation rapide et sécurisée.
    • Charnières en plastique de couleur assortie.
    • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine.

    Matériel

    • Plastique

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 17-5/8", Height 1"Width 13-9/16"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-4008
    • Famille de produitsToilet Seats
    • Groupe de produitsReveal®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC