Publier vos produits
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
    Kohler

    Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

    Traduit par Google,

    La collection de meubles-lavabo Kresla apporte une sophistication discrète à votre espace de salle de bain avec ses lignes architecturales épurées et sa gamme de finitions, et avec son intérieur spacieux, vous trouverez suffisamment d'espace de rangement pour garder votre salle de bain organisée et sans encombrement. L'ensemble de meuble-lavabo Kresla 36" comprend une armoire, un comptoir en quartz avec dosseret assorti, un évier et de la quincaillerie. Avec KOHLER®, il est facile de trouver la solution de conception qui vous convient.

    Caractéristiques

    • L'ensemble comprend une armoire, un dessus de meuble-lavabo en quartz prédécoupé, un dosseret, un évier et la quincaillerie d'armoire.
    • Tiroir inclinable pratique pour ranger des objets plus petits et fréquemment utilisés
    • Charnières de porte à fermeture lente réglables en trois directions pour un accès facile à l'armoire
    • L'intérieur de l'armoire de 20-1/2" (521 mm) offre suffisamment d'espace de rangement
    • L'intérieur de l'armoire aux finitions assorties offre un dégagement généreux pour la plomberie
    • Le dessus du meuble-lavabo est doté de trous de robinet largement répandus de 8 po (203 mm) ; nécessite un robinet monté sur le pont (vendu séparément)
    • Quincaillerie en nickel brossé incluse sur les vanités blanc, gris Atmos et chêne carbone, et quincaillerie noir mat sur les vanités en chêne clair.

    Matériel

    • Le dessus de meuble-lavabo et le dosseret en quartz blanc pur ajoutent de la beauté et une durabilité durable.
    • Évier en porcelaine vitrifiée
    • Bois massif et MDF résistant à l'humidité

    Installation

    • Dessus de meuble-lavabo séparé pour une installation simplifiée
    • Installation facile – aucun outil spécial requis

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de produits en bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance reconnue par l'État de Californie comme étant cancérigène. Évitez d'inhaler de la poussière de bois ou utilisez un masque anti-poussière ou d'autres dispositifs de protection personnelle. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-40639-BD1
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsKresla™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.79
    • Largeur (pouces)36.96
    • Profondeur (pouces)22.95
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
    • Titre OmniClassResidential Specialty Casework