Publier vos produits
K-4650-A Lustra™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
K-4650-A Lustra™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
    Kohler

    K-4650-A Lustra™ elongated toilet seat with antimicrobial agent

    Traduit par Google,

    Doté d'une construction en plastique robuste et résistant aux taches, ce siège de toilette Lustra se marie avec n'importe quel décor de salle de bain. Le siège à devant ouvert, qui s'adapte à la plupart des toilettes allongées, comprend un agent antimicrobien qui inhibe la croissance des bactéries, des moisissures et des moisissures responsables des odeurs.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Siège avant ouvert avec couvercle.
    • Charnières en plastique de couleur assortie.
    • Boulons de fixation en acier inoxydable.
    • Comprend un agent antimicrobien qui protège le siège des toilettes des bactéries, des moisissures et des moisissures qui causent les odeurs et les taches. L'agent antimicrobien ne protège pas l'utilisateur des bactéries pathogènes.
    • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine.

    Matériel

    • Plastique

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 17-3/16", Height 1"Width 14-3/16"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-4650-A
    • Famille de produitsToilet Seats
    • Groupe de produitsLustra™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC