Publier vos produits
K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat
K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat
K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat
K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat
    Kohler

    K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat

    Traduit par Google,

    Doté d'une construction en plastique robuste et résistant aux taches, ce siège de toilette Lustra se marie avec n'importe quel décor de salle de bain. Profilé pour plus de confort, le siège s'adapte à la plupart des toilettes allongées. Ce siège est doté d'une technologie innovante qui le rend facile à installer et à nettoyer.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Les charnières Quick-Release™ permettent de déverrouiller le siège de la toilette pour un retrait facile et un nettoyage pratique ; aucun outil requis.
    • Matériel Quick-Attach® pour une installation rapide et sécurisée.
    • Charnières en plastique de couleur assortie.
    • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine.

    Matériel

    • Plastique

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-4652
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsLustra™ Quick-Release™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1
    • Largeur (pouces)14.18
    • Profondeur (pouces)17.81
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats