Publier vos produits
K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat
K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat
    Kohler

    K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat

    Traduit par Google,

    Ce siège de toilette Ridgewood a des lignes simples qui complètent une variété de conceptions de toilettes traditionnelles. Fabriqué en bois moulé par compression pour un aspect et une sensation substantiels, le siège s'adapte à la plupart des toilettes à une ou deux pièces à devant arrondi.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Charnières en plastique de couleur assortie.
    • Le bois moulé par compression offre un aspect et une sensation qui ne peuvent être obtenus avec d'autres matériaux de siège.
    • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine.

    Matériel

    • Bois mouluré.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-4695
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsRidgewood®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.06
    • Largeur (pouces)14.18
    • Profondeur (pouces)16.62
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats